Julkaise tuotteesi
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808809 VAIA Hand shower set with individual rosettes

    VAIA Hand shower set with individual rosettes

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • VAIA Hand shower set with individual rosettes

      • normal flow
      • with anti-scale system
      • 3/8" shower outlet
      • rosette for wall elbow Ø 60mm
      • rosette for shower holder Ø 60mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" wall elbow
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits VAIA

      Available in chrom, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27808809
    • TuoteperheVaia
    • TuoteryhmäShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2020
    • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka