Julkaise tuotteesi
27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
    Dornbracht

    27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control

    Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
    Tekniset tiedot
    • Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control

      • with volume control
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 2-3/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27809980FF0010
    • TuoteperheGeneric
    • TuoteryhmäShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2020
    • CSI UniFormat II -nimikeDomestic Water Distribution