Julkaise tuotteesi
28775980FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28775980FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28775980FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28775980FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28775980FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28775980FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28775980FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28775980FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing

    Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
    Tekniset tiedot
    • Dornbracht Rain shower with ceiling fixing

      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • 11-3/4" x 9-1/2" Rain showerhead
      • 6-1/2" distance between ceiling and bottom of showerhead
      • Flange 2-3/8 x 2-3/8
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed  35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28775980FF0010
    • TuoteperheGeneric
    • TuoteryhmäShowers - Rain showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures