Julkaise tuotteesi
33505661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 167 mm
33505661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 167 mm
33505661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 167 mm
    Dornbracht

    33505661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 167 mm

    Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 6-5/8"

    Tekniset tiedot
    • Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 6-5/8"

      • 6-5/8" Projection
      • Swiveling spout 360°
      • Round aerated stream
      • Total height 12-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 8-7/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, black matte, chrome matte

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33505661FF0010
    • TuoteperheMeta
    • TuoteryhmäMETA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures