Julkaise tuotteesi
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
    Dornbracht

    34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

    Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

      • 210 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter with volume control and shut-off function
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 57mm
      • max. flow 16.9 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite34234979
    • TuoteperheMeta
    • TuoteryhmäMETA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.91
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets