Julkaise tuotteesi
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate Ø 150 mm

      Fits Meta, Tara.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessoey is needed   3502097090 Concealed single-lever mixer -

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36120660
    • TuoteperheGeneric
    • TuoteryhmäShower / Tub Trims - Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011327
    • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets