Julkaise tuotteesi
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
    Dornbracht

    36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control

    Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
    Tekniset tiedot
    • Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control

      • Cover plate Ø 5-7/8"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim
      • Codes & Standards
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite36425970FF0010
      • TuoteperheGeneric
      • TuoteryhmäShower / Tub Trims - Thermostats
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2021-10-19
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMessinki
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)2.33
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • ETIM-koodiEC011327
      • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass-numero23-31 11 00
      • OmniClass-nimikeFaucets