Julkaise tuotteesi
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36501710
    • TuoteperheLulu
    • TuoteryhmäLULU
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.33
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011327
    • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets