Julkaise tuotteesi
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite36503979
      • TuoteperheGeneric
      • TuoteryhmäShower / Tub Trims - Thermostats
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2021-10-19
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMessinki
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)1.03
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • ETIM-koodiEC011327
      • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass-numero23-31 11 00
      • OmniClass-nimikeFaucets