Julkaise tuotteesi
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -



      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite36503985
      • TuoteperheGeneric
      • TuoteryhmäShower / Tub Trims - Thermostats
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2021-10-19
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMessinki
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)1.44
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • ETIM-koodiEC011327
      • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass-numero23-31 11 00
      • OmniClass-nimikeFaucets