Julkaise tuotteesi
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray
    Dornbracht

    36513979FF0010 WATER FAN vertical Concealed body spray

    WATER FAN vertical Concealed body spray
    Tekniset tiedot
    • WATER FAN vertical Concealed body spray

      • Pressurized cascade stream
      • Vertical jet
      • Adjustable jet
      • Cover plate 9-1/2" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35206970-900010 Rough -

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36513979FF0010
    • TuoteperheGeneric
    • TuoteryhmäShowers - Spa Showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.74
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures