Julkaise tuotteesi
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray
    Dornbracht

    36514979FF0010 WATER CURVE Concealed body spray

    WATER CURVE Concealed body spray
    Tekniset tiedot
    • WATER CURVE Concealed body spray

      • Pressurized cascade stream
      • Horizontal jet
      • Adjustable jet
      • Cover plate 4-3/4" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter -

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36514979FF0010
    • TuoteperheGeneric
    • TuoteryhmäShowers - Spa Showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures