Julkaise tuotteesi
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    WATER POINTS Concealed body spray

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite36515979
      • TuoteperheGeneric
      • TuoteryhmäShowers - Spa Showers
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2021-10-19
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMessinki
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)0.7
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • ETIM-koodiEC011383
      • ETIM-nimiShower head
      • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
      • UNSPSC-koodi3018
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
      • OmniClass-numero23-31 17 19
      • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
      • CSI UniFormat II -koodiD2010
      • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures