Julkaise tuotteesi
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • 36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite36707811
      • TuoteperheCYO
      • TuoteryhmäCYO
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2022-03-14
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMessinki
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)1.87
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
      • IFC-luokitusVenttiili
      • ETIM-koodiEC011327
      • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass-numero23-31 11 00
      • OmniClass-nimikeFaucets