Julkaise tuotteesi
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36712811 CYO Wall-mounted basin mixer

    36712811 CYO Wall-mounted basin mixer 190 mm

    Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

    Tekniset tiedot
    • 36712811 CYO Wall-mounted basin mixer 190 mm

      • 190 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout 

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durarass, Dark Platinum matt

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36712811
    • TuoteperheCYO
    • TuoteryhmäCYO
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.01
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011327
    • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets