Julkaise tuotteesi
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
    Dornbracht

    36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

    CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

      Ota yhteyttä brändiin Dornbracht

      Tekniset tiedot
        • 160 mm projection
        • fixed spout
        • rectangular, air-enriched flow
        • hole diameter spout 37 mm
        • hole diameter single-lever mixer 57 mm
        • rosette for mixer 80 x 80mm
        • max. flow 4.5 l/min
        • lead-free

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

        Accessory is needed : 3586097090 Concealed wall-mounted single-lever mixer

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viite36860811
        • TuoteperheCYO
        • TuoteryhmäCYO
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2022-03-11
        • Painoksen numero1
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliMessinki
        • Suunniteltu:Saksa
        • Valmistettu:Saksa
        • Nettopaino (kg)1.54
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
        • IFC-luokitusVenttiili
        • ETIM-koodiEC011327
        • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
        • OmniClass-numero23-31 11 00
        • OmniClass-nimikeFaucets