Julkaise tuotteesi
Curaflex® C

Curaflex® C

2.2 / 5 tähteä2.2(6 arvostelua)
  • Sealing of penetrations
  • Use in on-site casing or waterproof concrete core drilling (white tank)
  • Large sealing areas
  • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
  • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to
    DPS and DOYMA-Grip
  • System component, without cuts or divisions, with watertight
    welded bolts
Tekniset tiedot
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 (no. G 30 322-2-2) - FHRK 57 LD10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101 meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • Twin sealing
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCuraflex-C
  • TuoteperheSealing systems
  • TuoteryhmäCuraflex® sealing systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusObjekti
  • OmniClass-numero23-13 25 13 13 13
  • OmniClass-nimikeFire Safing Sealants