Julkaise tuotteesi
DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

3.3 / 5 tähteä3.3(6 arvostelua)
• Sealing of penetrations • Permanent plug seal • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
Tekniset tiedot
    • tested according to FHRK test specification GE 101
    • (No. G 30 322-2-5) - FHRK 40 LD10
    • gas- and water-tight
    • Radon-tight - according to FHRK leaflet MB 101, fulfils the requirements for radon precautionary areas
    • Angles of the service pipes up to 8º possible
    • Absorption of axial movements
    • 40 mm sealing width
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCuraflex-Nova-Uno-0
  • TuoteperheSealing systems
  • TuoteryhmäCuraflex® sealing systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusObjekti
  • OmniClass-numero23-13 25 13 13 13
  • OmniClass-nimikeFire Safing Sealants