Julkaise tuotteesi
Curaflex® 3000

Curaflex® 3000

  • Cut-out for penetrations
  • Use in unfinished structures
  • For waterproof concrete structures (white tank)
  • Homogeneous connection to the concrete, reinforced bythe special grooving
  • Coefficient of expansion of the material corresponds to that of concrete
  • Optimally designed inner wall for holding the DOYMA sealing systems and building services duct system
  • For a white tank (waterproof concrete structures without tanking membranes/thick coatings)
Tekniset tiedot
    • Gas-tight against ground gas with membrane that comes into contact with the soil
    • Radon proof – according to FHRK information sheet MB101
    • Certified under FHRK test regulation GE 102 (no. G 30 322-2-9)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCuraflex-3000
  • TuoteperheSealing systems
  • TuoteryhmäCuraflex® sealing systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusObjekti
  • OmniClass-numero23-13 25 13 13 13
  • OmniClass-nimikeFire Safing Sealants