Julkaise tuotteesi
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
    Arkistoitu

    Onyx Fixed Projection Screen

    Sharper image quality makes the fixed frame Onyx projection screen ideal for control centers, boardrooms, training centers, home theaters, or any application that requires better image quality. Housed in a larger “picture frame” style, the Onyx offers a beautifully framed image for any home or commercial decor. There are no snaps! Unique fabric retention system enables uniform tension adjustment to the entire surface area, without tools, to provide a truly flat viewing surface in seconds. The result is excellent image quality and quick and easy assembly. The Onyx is available for custom curved applications; please contact Draper for more information.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteonyx
    • TuoteperheProjection Screens
    • TuoteryhmäMotorized Screens
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC003504
    • ETIM-nimiProjection screen
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_25_67
    • Uniclass 2015 -kuvausProjection screens
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFixed Projection Screens
    • OmniClass-numero23-37 15 17 11
    • OmniClass-nimikeProjection Screens
    • CSI UniFormat II -koodiE1010
    • CSI UniFormat II -nimikeCommercial Equipment