Julkaise tuotteesi
M0500 - Television, Color,Diagonal
SEPS2BIM

M0500 - Television, Color,Diagonal

Color television. Unit consists of a color receiver/monitor, with remote control, full off-air channel capability, automatic light sensor, broadcast stereo sound and automatic color balance. Unit is HD with a minimum of 720p resolution.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0500
  • TuoteperheTelevision
  • TuoteryhmäTelevision
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)230
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKalustuselementti