Julkaise tuotteesi
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    • Easy, tool-free assembly.
    • Easily opens and folds for storage and transportation.
    • Durable plastic snap-on seat and lid.
    • Powder-coated steel-welded construction.
    • Plastic arms for added comfort.
    • Includes 7.5 qt commode bucket with carry handle, cover and splash shield.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #Commode #FoldingCommode #SteelCommode

    Tekniset tiedot
    • Carton Shipping Weight: 17.5 lbs
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.25" (D)
      Seat Height: 17.0" X 23.0"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 13 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18.125" between arms | 22.25" Outside

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDrive-Medical-RTL11158KDR-Steel-Folding-Frame-Commode
    • TuoteperheCommode
    • TuoteryhmäFolding
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePatient Care Equipment
    • OmniClass-numero23-25 45 00
    • OmniClass-nimikePatient Care Products