Julkaise tuotteesi
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder

    Stillness accessories combine a sculptural form with the simple functionality of architectural style. This metal toilet tissue holder features a sophisticated pivot action that enhances convenience and helps simplify changing out the roll. Available in an array of KOHLER finishes to complement any bathroom decor.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Stillness faucets and accessories.

    Installation

    • Installation hardware and template included.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-14393
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäStillness®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-10-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)1.87
    • Leveys (tuumaa)2.81
    • Syvyys (tuumaa)8.18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 21
    • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers