Julkaise tuotteesi
Faber Collection - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Faber Collection - Hardwood Flooring

There is a mix of taupe, cream and soft grey in this versatile style. With a light wire brushed texture, the creamy color penetrates the soft reduced grain, accentuating the pattern in each beautiful plank. There is a warm coastal feel to this floor. Coordinates with Marquis from our Grande Savoy™ Collection.

Ota yhteyttä brändiin DUCHATEAU

Tekniset tiedot
  • SKU: DC-HER-MRQ8-SS

    Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 5" (125 mm)

    Plank Length: 24-1/16” (610 mm)

    Species: European Oak

    Grade: Character

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Light Wire Brush

    Installation: Glue-Down, Nail-Down

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8" (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 9.849 SQ.FT

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefaber-collection
  • TuoteperheFloors
  • TuoteryhmäHardwood Flooring
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat