Julkaise tuotteesi
Riverstone Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Riverstone Series - Hardwood Flooring

The Riverstone Collection® is inspired by the textures of softly tumbled rocks that you find at the river’s edge. Natural distressing and raised knots create an organic look and rustic feel that is at home in almost any setting.

Ota yhteyttä brändiin DUCHATEAU

Tekniset tiedot
  • Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 7.5" (190 mm)

    Plank Length: Random length up to 74.8" (1900 mm)

    Species: European White Oak

    Grade: Character

    Finish: Hardwax Oil

    Texture: Deep wire brush hand-scraping and half raised knots

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8" (15 mm)

    Installation: Glue down, nail/staple with glue assist or floating

    Warranty: 25 Year Residential Finish | 3 year Commercial Finish

    Radiant Heat: Approved (see installation instructions)

    Trim: Bullnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 23.31 sq ft

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteriverstone-series
  • TuoteperheFloors
  • TuoteryhmäHardwood Flooring
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat