Julkaise tuotteesi
Portfolio Collection - Luxury Vinyl Plank
DUCHATEAU

Portfolio Collection - Luxury Vinyl Plank

Our new Portfolio Collection of luxury vinyl offers 9” wide extra-long 71” planks, giving a grand foundation to any space. With sixteen unique plank designs and surface embossing that matches the visual grain pattern, you may not tell at first glance that it isn’t natural wood.

Ota yhteyttä brändiin DUCHATEAU

Tekniset tiedot
  • Wear Layer: 20 mil (0.5 mm)

    Width: 9” (228 mm)

    Length: 71” (1803 mm)

    Thickness: 8 mm

    Core: WPC

    Finish: Embossed-in-Register

    Installation: 5G® Click

    Warranty: 20-Year Residential | 10-Year Commercial

    Trim: Bullnose, Squarenose, Threshold, and T-Mold

    Coverage Per Box: 17.67 sq ft

    Weight Per Box: 27.74 lbs

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteportfolio-collection
  • TuoteperheFloors
  • TuoteryhmäHardwood Flooring
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20
  • Uniclass 2015 -kuvausFlooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 15
  • OmniClass-nimikeResilient Flooring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat