Julkaise tuotteesi
Branch Piece D180 → 2 x D160
DUCO

Branch Piece D180 → 2 x D160

The Duco Branch Piece (D180 → 2 X D 160) has been developed for quick installation of the multi-zone valves on the DucoBox Energy Comfort (Plus) and DucoBox Energy Sky. Thanks to the well-thought-out design, the pressure is evenly distributed over both zones, improving the acoustics of the system. The connection pieces with joint allow the branch piece to be fitted to any type of DUCO ventilation system. The Multi-zone Valves can also be mounted airtight without additional material. Save time = save money!

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebranch-piece-d180-2-x-d160
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-07-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)380
  • Leveys (mm)365
  • Syvyys (mm)220
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaajennettu polypropeeni
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.26
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC010186
  • ETIM-nimiT-Y-piece round air duct

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta