Julkaise tuotteesi
Broekstuk
DUCO

Broekstuk

This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Tekniset tiedot
  • This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebroekstuk
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Units
  • TyyppiAlikomponentti
  • Julkaisupäivä2022-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)230
  • Leveys (mm)368
  • Syvyys (mm)224
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaajennettu polypropeeni
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.26
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015260
  • ETIM-nimiPressure increase/decrease