Julkaise tuotteesi
CO2  Room sensor without control (White&Black)
DUCO

CO2 Room sensor without control (White&Black)

Optional component within Duco's demand-controlled ventilation systems. The CO2 Sensor without control measures both CO2 content (an indicator of indoor climate) and the temperature in the living spaces, thus controlling the ventilation system. The CO2 room sensor without control is powered by 230VAC or 24VDC and communicates wirelessly ("RF") or wired ("Wired").

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteco2-room-sensor-without-control-white-and-black
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-10-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)69
  • Leveys (mm)69
  • Syvyys (mm)55
Liittyviä
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEG015810
  • ETIM-nimiMeasuring and control devices

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta