Julkaise tuotteesi
Duco Connectivity Board 2.0
Duco Connectivity Board 2.0
    DUCO

    Duco Connectivity Board 2.0

    The Duco Connectivity Board is an optional printed circuit board that enables a connection to home automation and building management systems via REST API (locally or via the cloud) or via Modbus TCP (locally). Both are possible via Ethernet or Wi-Fi.

    The Duco Connectivity Board also makes it possible for the Duco Installation App* to be used via a local P2P connection.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteduco-connectivity-board-20
    • TuoteperheMechanical Ventilation
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-10-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)25
    • Leveys (mm)77
    • Syvyys (mm)76
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    • Nettopaino (kg)0.01
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • ETIM-koodiEC000674
    • ETIM-nimiInterface for bus system

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Yhdistynyt kuningaskunta