Julkaise tuotteesi
Duco DoorVent
DUCO

Duco DoorVent

The DoorVent is a transit grille that can be placed discreetly in interior doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids drafts and muffles the annoying noise.

Tekniset tiedot
  • A controlled air flow makes a major contribution to the optimal functioning of a ventilation system. The DoorVent ensures the desired amount of air flow between the different rooms of a building or home. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids drafts and muffles the annoying noise. Fresh air must be able to circulate freely between the various indoor areas. That is why DUCO developed the DoorVent, an acoustic transit grille that is placed in the interior doors.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteduco-doorvent
  • TuoteperheLouvre Doors
  • TuoteryhmäDucoDoor Grille
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)58
  • Leveys (mm)41
  • Syvyys (mm)436
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.49
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015240
  • ETIM-nimiAir inlet/extraction units

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta