Julkaise tuotteesi
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap

    Model KX Aluminum Vent Cap

    The new KX vent cap is ideal for residential ventilation applications such as storage rooms, attics, basements, as well as bathroom / kictchen exhaust. The clean square design is a perfect match for contemporary and classic building alike. Insect screens can be added as an option.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Tekniset tiedot
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemodel_kx-vent-cap
    • TuoteperheVent Caps
    • TuoteryhmäVent Caps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Japani
    • Valmistettu:Japani
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 11 13
    • OmniClass-nimikeWall Ventilation Diffusers

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka