Julkaise tuotteesi
Duco ExtensionHub
DUCO

Duco ExtensionHub

The Duco ExtensionHub transforms the DucoBox into a smart control system, helping to protect your home from overheating. It seamlessly integrates with a wide range of optional components, including the Duco weather station, control units, sensors, software, roof windows, ventilation vents, damper registers, fabric sun shading, and sliding panels.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteduco-extensionhub
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-10-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)210
  • Syvyys (mm)61
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC001584
  • ETIM-nimiI/O device for bus system

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia