Julkaise tuotteesi
Duco KitchenBox Mono
Duco KitchenBox Mono
Duco KitchenBox Mono
    DUCO

    Duco KitchenBox Mono

    The kitchen box can be used in existing buildings where there is no room to install an Intelli Air Valve. It is equipped with 1 ventilation input Ø125 to which 1 ventilation valve can be connected and 1 ventilation output Ø125 for connection to the ventilation connection point. Optionally, an Intelli Air Valve can be installed in the kitchen box.

    Tekniset tiedot
    • The kitchen box is also equipped with an additional restriction valve that can compensate for pressure differences between different kitchen boxes. In this way, the control range of the Intelli Air Valve can be maximally used. A Duco control switch can be connected to the iAV. Please note that a wireless control switch must be placed in the same room as the kitchen box.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteduco-kitchenbox-mono
    • TuoteperheMechanical Ventilation
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2024-10-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)225
    • Leveys (mm)225
    • Syvyys (mm)245
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    • Nettopaino (kg)3.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • ETIM-koodiEG015260
    • ETIM-nimiPressure increase/decrease
    • Uniclass 2015 -koodiEn_65_40
    • Uniclass 2015 -kuvausVentilation entities

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Yhdistynyt kuningaskunta