Julkaise tuotteesi
Duco Vent Comfort
DUCO

Duco Vent Comfort

With the DucoVent Comfort, both aesthetics and ease of adjustment are central. Thanks to a clever principle of adjustment positions, the vent can be adjusted both in advance and during installation. With its copy function, the DucoVent Comfort saves a lot of time, making it the ideal addition to all DUCO ventilation systems.

Tekniset tiedot
  • Suitable for ceiling and wall 180 cm min. above the floor  35 cm min. from the wall

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteduco-vent-comfort
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)62
  • Leveys (mm)190
  • Syvyys (mm)190
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015240
  • ETIM-nimiAir inlet/extraction units
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir valves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta