Julkaise tuotteesi
Duco Weather Station
DUCO

Duco Weather Station

The weather station is essential for the operation of ventilative cooling,

as it measures the outside temperature. The weather station also

includes:

• A three-direction sunlight sensor (east, south and west)

• Heated rain sensor (snow-resistant)

• Wind speed sensor

Tekniset tiedot
  • If a weather station is used for ventilative cooling, one weather station is required for each

    master unit.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteduco-weather-station
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVarious Control Components
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)77
  • Leveys (mm)96
  • Syvyys (mm)118
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)1.05
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG000013
  • ETIM-nimiDomestic switching devices
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_52_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWeather stations

Alueellinen saatavuus

Eurooppa