Julkaise tuotteesi
DucoBox Energy Comfort D250
DUCO

DucoBox Energy Comfort D250

The DucoBox Energy Comfort D250 is the most compact Mechanical Ventilation with Heat Recovery (MVHR) unit within the gamut of The Energy Family.

The 100 % software-based L/R exchange, smart demand control based on CO2 and humidity, and automatic calibration ensure maximum energy efficiency.

The 2-zone control reduces noise levels by at least 30 %. Thanks to its quiet operation, automatic calibration, and copy function , this unit combines maximum ease of installation with excellent living comfort—ideal for apartments and compact homes.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducobox-energy-comfort-d250
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Units
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)669
  • Leveys (mm)561
  • Syvyys (mm)491
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEC011285
  • ETIM-nimiHeat recovery unit for single family house

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta