Julkaise tuotteesi
DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

The DucoBox Silent is a compact, durable and extremely energy efficient extractor unit developed for use in Duco’s Demand-driven Natural Ventilation Systems (DDNVS) which extracts moist and/or stale air zonally as required and at the correct rate

Tekniset tiedot
  • The DucoBox Silent uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducobox-silent-connect
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVentilation Units
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-03-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)480
  • Leveys (mm)194
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliLaajennettu polypropeeni
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)4.55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015260
  • ETIM-nimiPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation and air conditioning systems surveying