Julkaise tuotteesi
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

The DucoFlex Roof Transit Compact D160 can be used as a supply and an extraction point. The dark grey colour and the design of this unit make it possible to integrate it very discretely into a slate roof. The pre-mounted lead seal ensures a quick and watertight installation. Thanks to the smart design, this compact roof penetration is barely susceptible to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly into the DucoFlex ISO D160 pipes.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-dakdoorvoer-d160
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)287
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)3.22
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015560
  • ETIM-nimiAccessories for flue gases and air
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation and air conditioning systems surveying