Julkaise tuotteesi
DucoFlex Coupling D63
DUCO

DucoFlex Coupling D63

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

Tekniset tiedot
  • Compatible with DucoFlex D63 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D63 mm round

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-koppeling-d63
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)97
  • Leveys (mm)97
  • Syvyys (mm)148
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)101
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015560
  • ETIM-nimiAccessories for flue gases and air

Alueellinen saatavuus

Eurooppa