Julkaise tuotteesi
DucoFlex  Rigid ovaal ducting D160
DUCO

DucoFlex Rigid ovaal ducting D160

Rigid DucoFlex oval ducting combined with the D160 - 2x oval connector enables a manifold box to be provided in a favourable location.

Tekniset tiedot
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-ovaal-d160
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)68
  • Leveys (mm)163
  • Syvyys (mm)115
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.89
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015550
  • ETIM-nimiDuct and pipe for flue gas and air

Alueellinen saatavuus

Eurooppa