Julkaise tuotteesi
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit.

When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Tekniset tiedot
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-rond-d63
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäVarious Control Components
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)920
  • Syvyys (mm)920
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015550
  • ETIM-nimiDuct and pipe for flue gas and air
  • Uniclass 2015 -koodiEn_65_40
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation entities