Julkaise tuotteesi
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
    DUCO

    DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta

    The DucoFlex Roof feed-through Compact D200 can be used as a supply and extraction point. The dark grey resp. terracotta colour and the design allow this unit to be integrated very discretely into a tiled roof. The pre-fitted lead slate ensures quick and water-tight installation. Thanks to its smart design, this compact roof feed-through is hardly sensitive to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly onto the DucoFlex ISO D200 pipes.

    Tekniset tiedot
      • Very low pressure losses (seegraphs)
      • Transit perpendicular to the roof slope
      • Pre-assembled lead slate for use in pitched roofs
      •  Application range: Sloping roofs between 5° and 45
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteducoflex-roof-feed-through-compact-d200-slate-terracotta
    • TuoteperheMechanical Ventilation
    • TuoteryhmäAir Valves
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2025-06-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)327
    • Leveys (mm)590
    • Syvyys (mm)590
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    • Nettopaino (kg)6.66
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • ETIM-koodiEC011439
    • ETIM-nimiRoof duct, round air duct

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Yhdistynyt kuningaskunta