Julkaise tuotteesi
DucoFlex Silencer half star D200
DUCO

DucoFlex Silencer half star D200

The DucoFlex Silencer semi rigid D200 (M/M) is a semi rigid (bendable) silencer composed of a profiled and perforated aluminium inner duct and a two-layered profiled outer jacket. The space between the

inner and outer jacket is filled with 50 mm sound absorbing material. The silencer is provided with aluminium caps on both ends (2 x M connection). This allows the silencer to be connected quickly, easily and airtight to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D200.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-sielncer-half-star-d200
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)1120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)2.16
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC011019
  • ETIM-nimiSound absorber, around air duct

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta