Julkaise tuotteesi
DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)

The DucoFlex Silencer is a (semi-)flexible silencer composed of a flexible antibacterial inner duct (non-woven) and a polyester-laminated aluminium outer jacket. The space between the inner and outer jacket is filled with 25 mm sound absorbing material.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)1160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)1.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC011019
  • ETIM-nimiSound absorber, around air duct

Alueellinen saatavuus

Eurooppa