Julkaise tuotteesi
DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200
DUCO

DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200

The DucoFlex Insulated 90° bend D200 is a smooth and insulated elbow for ventilation ducts made of EPS. The good insulating properties of this product prevent a thermal bridge and therefore condensation when polluted air is extracted or outside air is supplied. Energy losses are also avoided. In addition to the good thermal insulation value, the material used also dampens noise and is very easy to handle. A connection piece is supplied as standard which connects the various EPS components quickly and airtight.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-star-isobocht-90-d200
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-05-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)355
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)233
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.56
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015560
  • ETIM-nimiAccessories for flue gases and air

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta