Julkaise tuotteesi
DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)

The DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 can be used as a supply and extraction point on both flat and sloping roofs. This unit can also be used at higher air flow rates thanks to  its low air-resistance. The pre-fitted connection piece is 635 mm, implying that the roof feedthrough can be used in any conceivable situation. The insulated end piece fits both DucoFlex ISO D160 pipes and D180 pipes.

Tekniset tiedot
  • Very low pressure losses (see graphs)

    • Vertical feed-through

    • Field of application: Sloping roofs between 25° and 45° in combination with feed-through tile. Flat roofs in combination with adhesive plate.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-universal-roof-feed-through-d160-180
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-04-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1045
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEPS
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)2.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015560
  • ETIM-nimiAccessories for flue gases and air
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation and air conditioning systems surveying

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta