Julkaise tuotteesi
DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)

The DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 can be used as a supply and extraction point on both flat and sloping roofs. This unit can also be used at higher air flow rates thanks to  its low air-resistance. The pre-fitted connection piece is 635 mm, implying that the roof feedthrough can be used in any conceivable situation. The insulated end piece fits both DucoFlex ISO D160 pipes and D180 pipes.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-universal-roof-feed-through-d180-200
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1488
  • Leveys (mm)395
  • Syvyys (mm)395
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEPS
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)29
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC010876
  • ETIM-nimiHeat exchanger roof duct
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation and air conditioning systems surveying

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta