Julkaise tuotteesi
DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125
DUCO

DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125

The DUCO Bend splitter vent connector short can be multifunctionally adjusted. It enables to connect a DucoFlex 3x63, 2x75 or 2x90 adapter. The short coupling is suitable for any type of floor. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts.

Tekniset tiedot
  • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 or 2x90

    • Compatible with DucoFlex Oval ducting (when using a connection piece)

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)127
  • Leveys (mm)158
  • Syvyys (mm)162
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.19
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG015240
  • ETIM-nimiAir inlet/extraction units

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Yhdistynyt kuningaskunta