Julkaise tuotteesi
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 3 oval connexions (F) and 1 oval connection (M). This offers the possibility to connect it to the ceiling and floor manifold box 4x oval (F) and so expand to 6x oval connections (F)."
Tekniset tiedot
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68oval

    - 1 x DIN180 (Female)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • TuoteperheMechanical Ventilation
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)68
  • Leveys (mm)225
  • Syvyys (mm)225
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)0.39
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • ETIM-koodiEG015560
  • ETIM-nimiAccessories for flue gases and air